- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Capteurs et commutateurs
- Capteurs de pression sous vide et le composé
- Capteurs pneumatiques
- Commutateurs électroniques
- ZSE2, Vacuostat, Fixation unique ou pour ZX et ZR générateur de vide
ZSE2, Vacuostat, Fixation unique ou pour ZX et ZR générateur de vide
ZSE2 is a basic vacuum switch with 1 digital output (NPN or PNP). No analog output is included. The ZSE2 monitors vacuum level down to -101 kPa. ZSE2 can be mounted in a ZX or ZR generator unit, or piped by metric or NPTF male threads. A rotary trimmer adjusts the switch set point. A red LED indicator also lights to correspond with the output signal. Electrical connections include a 3 wire grommet cable or snap-in connector. ZSE2 is CE and RoHS compliant, with an IP40 enclosure rating.
- interrupteur à vide de base avec le réglage rotatif d'un signal de sortie numérique li>
- gamme de vide: -101 à 0 kPa li>
- Sortie: 1 sortie de signal (NPN ou PNP) < / li>
- alimentation alimentation secteur: 12 à 24 VDC li>
- Répétabilité: & plusmn; 1% de FS li>
- Port tailles: 1/8 ou 1/8 Rc mâle NPTF, ou ZX ou ZR gernerator montage li> ul>