- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Capteurs et commutateurs
- Capteurs de pression sous vide et le composé
- Capteurs pneumatiques
- Affichage intégré
- ZSE20B (F) -L, capteur de vide numérique, 3 écran IP65 avec IO-Link
ZSE20B (F) -L, capteur de vide numérique, 3 écran IP65 avec IO-Link
ZSE20B(F)-L is a digital vacuum sensor with IO-Link communication protocol support. When paired with an IO-Link master, measured values, and settings can be accessed from the HMI screen of a PLC. ZSE20B(F)-L incorporates IO-Link version 1.1 and COM2 speed. 16-bit process data include 2 switch outputs, a diagnosis bit, and 13 bits for measured pressure value. The 3-screen, 3-color display shows the instantaneous reading in red or green, and the setting label and its numerical value in orange. ZSE20B(F)-L is UL/CSA, CE and RoHS compliant, with an IP65 enclosure rating.
- capteur compatible IO-Link pour les environnements humides ou secs, avec un indice de protection IP65 li>
- 3 modes de réglage: 3 étapes, simple, sélection de la fonction li>
- 7 unités affichables : MPa, kPa, kgf / cm2, bar, psi, inHg, mmHg li>
- 2 sorties de commutation (sélectionnable NPN ou PNP) li>
- tailles Port: M5 (femelle), 1/8 Rc (mâle), 1/8 NPT (mâle) li>
- Options de fixation ou montage sur panneau li> ul>