ZSM1, commutateur à vide, Style de membrane

ZSM1 is a basic vacuum switch with 1 output.  No analog output is included.  Solid state and contact reed switch options are available,with different voltages.  The switch output turns ON when vacuum is greater that the set point.  A red LED indicator also light to correspond with the output signal.  A rotary trimmer adjusts the switch set point.  ZSM1 can be mounted in a ZM generator unit, or piped by metric or NPTF male threads.  Electrical connection is made by a 2 or 3 wire cable.  This switch is compatible with any non-corrosive, non-flammable gas.

  • interrupteur à vide de base avec le réglage rotatif d'un signal de sortie de tension de niveau d'alimentation
  • gamme de vide: -80 à -27 kPa
  • Sortie: commuté tension de niveau d'alimentation
  • alimentation alimentation secteur: 4.5 à 28 VDC (état solide) ou 100V AC / DC (roseau)
  • Répétabilité: & plusmn; 10% ou moins
  • tailles Port: 1/8 RC ou 1/8 mâle NPTF ou ZM genertor montage
ZSM1, commutateur à vide, Style de membrane
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Orifice Configuration Status
Tension et détecteur Configuration Status
Longueur du câble Configuration Status