- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- VQ 1000/2000
- Série 2000
- Montage sur embase
- 10/21-VV5Q21, Série 2000, Base Mounted Manifold, Unité enfichable, série Clean
10/21-VV5Q21, Série 2000, Base Mounted Manifold, Unité enfichable, série Clean
Les distributeurs VQ sont parfaits pour les applications nécessitant des vitesses élevées, un fonctionnement fréquent, un temps de réponse stable et une longue durée de vie. Les méthodes de montage innovantes permettent que les distributeurs puissent être changées sans avoir à démonter entièrement l'embase. Les raccords instantanés intégrés permettent de réduire le temps de raccordement et l'entretien.
- Montage sur socle, type enfichable pour vanne VQ2 * 0 *
- Entrée du connecteur supérieur ou latéral
- Maximum 12 stations
- 4 tailles de ports LI> UL>