- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- VQ 1000/2000
- Série 2000
- Montage sur embase
Montage sur embase
Les distributeurs VQ sont parfaits pour les applications nécessitant des vitesses élevées, un fonctionnement fréquent, un temps de réponse stable et une longue durée de vie. Les méthodes de montage innovantes permettent que les distributeurs puissent être changées sans avoir à démonter entièrement l'embase. Les raccords instantanés intégrés permettent de réduire le temps de raccordement et l'entretien.

VQ2000 Série, VQ2 * 0 *, 5 Port Electrovanne, Plug-in, monté sur la base, New Style
Les distributeurs VQ sont parfaits pour les applications nécessitant des vitesses élevées, un fonctionnement fréquent, un temps de réponse stable et une longue durée de vie. Les méthodes de montage innovantes permettent que les distributeurs puissent être changées sans avoir à démonter entièrement l'embase. Les raccords instantanés intégrés permettent de réduire le temps de raccordement et l'entretien.
- Fluide : air/gaz inerte
- Plage de pression d'utilisation : 0.1 - 0.7 MPa
(modèle haute pression 1.0 MPa) - Tension nominale : 12, 24 Vcc;
100, 110, 200, 220 VCA - Temps de réponse (ms) standard 0.4 W, H 1.5 W:
joint métallique 29 maxi. ;
joint élastique 34 maxi.

VV5Q21-F, Série 2000, Base Mounted Manifold, Plug-in, D-Sub
Les distributeurs VQ sont parfaits pour les applications nécessitant des vitesses élevées, un fonctionnement fréquent, un temps de réponse stable et une longue durée de vie. Les méthodes de montage innovantes permettent que les distributeurs puissent être changées sans avoir à démonter entièrement l'embase. Les raccords instantanés intégrés permettent de réduire le temps de raccordement et l'entretien.
- Montage sur embase encliquetable pour vanne VQ2*0*
- Connecteur sub-D (25 broches en standard, 15 broches en option)
- Raccordement latéral ou sur le haut
- 24 stations maximum disponibles en standard
- 12 orifices disponibles
- Montage sur rail DIN en option

VV5Q21-G, Série 2000, monté sur la base, ruban plat Conn. W / Alimentation
Les distributeurs VQ sont parfaits pour les applications nécessitant des vitesses élevées, un fonctionnement fréquent, un temps de réponse stable et une longue durée de vie. Les méthodes de montage innovantes permettent que les distributeurs puissent être changées sans avoir à démonter entièrement l'embase. Les raccords instantanés intégrés permettent de réduire le temps de raccordement et l'entretien.
- Embase encliquetable pour vannes VQ2000
- Connecteur à câble plat à 20 broches
- Bornier pour alimentation externe
(alimentation non fournie) - 16 stations maximum disponibles en standard
- Montage sur rail DIN en option

VV5Q21-J, Série 2000, Embase à montage sur embase, connexion embrochable, connecteur à câble plat (20 broches)
Les distributeurs VQ sont parfaits pour les applications nécessitant des vitesses élevées, un fonctionnement fréquent, un temps de réponse stable et une longue durée de vie. Les méthodes de montage innovantes permettent que les distributeurs puissent être changées sans avoir à démonter entièrement l'embase. Les raccords instantanés intégrés permettent de réduire le temps de raccordement et l'entretien.
- Connecteur à câble plat (20 broches)
- Raccordement latéral ou sur le haut
- 16 stations maximum disponibles en standard
- Montage sur rail DIN en option

VV5Q21-L, série 2000, Base de montée du collecteur, enfichable, plomb fil câble
Les distributeurs VQ sont parfaits pour les applications nécessitant des vitesses élevées, un fonctionnement fréquent, un temps de réponse stable et une longue durée de vie. Les méthodes de montage innovantes permettent que les distributeurs puissent être changées sans avoir à démonter entièrement l'embase. Les raccords instantanés intégrés permettent de réduire le temps de raccordement et l'entretien.
- Modèle à câblage individuel
- Orifices P et R sur le même côté pour réduire l'encombrement
- 8 stations maximum disponibles en standard
- 12 orifices disponibles
- Montage sur rail DIN en option

VV5Q21-M, Série 2000, Base Mounted Manifold, Plug-in, Multi-connecteur
Les distributeurs VQ sont parfaits pour les applications nécessitant des vitesses élevées, un fonctionnement fréquent, un temps de réponse stable et une longue durée de vie. Les méthodes de montage innovantes permettent que les distributeurs puissent être changées sans avoir à démonter entièrement l'embase. Les raccords instantanés intégrés permettent de réduire le temps de raccordement et l'entretien.
- Embase encliquetable pour vannes VQ2000
- Multi-connecteur
- Conforme à IP65 (conçu pour être à l'épreuve de la poussière et des éclaboussures)
- Raccords instantanés
- 24 stations maximum en standard

VV5Q21-P, Série 2000, Base de montée du collecteur, enfichable, câble connecteur plat
Les distributeurs VQ sont parfaits pour les applications nécessitant des vitesses élevées, un fonctionnement fréquent, un temps de réponse stable et une longue durée de vie. Les méthodes de montage innovantes permettent que les distributeurs puissent être changées sans avoir à démonter entièrement l'embase. Les raccords instantanés intégrés permettent de réduire le temps de raccordement et l'entretien.
- Montage sur embase encliquetable pour vanne VQ2*0*
- Connecteur à câble plat
- 26 broches en standard - 10, 16 et 20 disponibles
- Raccordement latéral ou sur le haut
- 24 stations maximum disponibles en standard
- 12 orifices disponibles
- Montage sur rail DIN en option

VV5Q21-S, Série 2000, Base Mounted Manifold, Plug-in, l'unité de transmission série
Les distributeurs VQ sont parfaits pour les applications nécessitant des vitesses élevées, un fonctionnement fréquent, un temps de réponse stable et une longue durée de vie. Les méthodes de montage innovantes permettent que les distributeurs puissent être changées sans avoir à démonter entièrement l'embase. Les raccords instantanés intégrés permettent de réduire le temps de raccordement et l'entretien.
- Montage sur embase encliquetable pour vanne VQ2*0*
- Modèle à bus de terrain (SI)
- 16 stations maximum disponibles en standard
- 12 orifices disponibles
- Montage sur rail DIN en option
- Protection IP65 en option

VV5Q21-SB, Série 2000, Embase à montage sur embase, connexion embrochable, interface bus de terrain EX510
Les distributeurs VQ sont parfaits pour les applications nécessitant des vitesses élevées, un fonctionnement fréquent, un temps de réponse stable et une longue durée de vie. Les méthodes de montage innovantes permettent que les distributeurs puissent être changées sans avoir à démonter entièrement l'embase. Les raccords instantanés intégrés permettent de réduire le temps de raccordement et l'entretien.
- Embase encliquetable pour vanne VQ2*0*
- Modèle à bus de terrain (SI) EX510
- 16 stations maximum disponibles en standard
- 16 orifices disponibles
- Montage sur rail DIN

VV5Q21-T, Série 2000, Base Mounted Manifold, Plug-in, boîte à bornes
Les distributeurs VQ sont parfaits pour les applications nécessitant des vitesses élevées, un fonctionnement fréquent, un temps de réponse stable et une longue durée de vie. Les méthodes de montage innovantes permettent que les distributeurs puissent être changées sans avoir à démonter entièrement l'embase. Les raccords instantanés intégrés permettent de réduire le temps de raccordement et l'entretien.
- Embase encliquetable pour vannes VQ2000
- Raccordement du bornier
- 20 stations maxi. disponibles en standard
- Protection IP65 (à l'épreuve de la poussière/des éclaboussures) disponible
- Montage sur rail DIN en option

VV5Q21 - ** TW, Collecteur série de base, la boîte à bornes, IP65 Protection
Les distributeurs VQ sont parfaits pour les applications nécessitant des vitesses élevées, un fonctionnement fréquent, un temps de réponse stable et une longue durée de vie. Les méthodes de montage innovantes permettent que les distributeurs puissent être changées sans avoir à démonter entièrement l'embase. Les raccords instantanés intégrés permettent de réduire le temps de raccordement et l'entretien.

10/21-VQ2 * 0 *, Base Mounted Plug-in Vannes, série Clean
Les distributeurs VQ sont parfaits pour les applications nécessitant des vitesses élevées, un fonctionnement fréquent, un temps de réponse stable et une longue durée de vie. Les méthodes de montage innovantes permettent que les distributeurs puissent être changées sans avoir à démonter entièrement l'embase. Les raccords instantanés intégrés permettent de réduire le temps de raccordement et l'entretien.
- Fluide: air / gaz inerte
- Température ambiante et fluide: -10 à 50 ° C
- Tension nominale de bobine: 12, 24 VDC
- Type de joint: Métal, Caoutchouc LI> UL>

10/21-VV5Q21, Série 2000, Base Mounted Manifold, Unité enfichable, série Clean
Les distributeurs VQ sont parfaits pour les applications nécessitant des vitesses élevées, un fonctionnement fréquent, un temps de réponse stable et une longue durée de vie. Les méthodes de montage innovantes permettent que les distributeurs puissent être changées sans avoir à démonter entièrement l'embase. Les raccords instantanés intégrés permettent de réduire le temps de raccordement et l'entretien.
- Montage sur socle, type enfichable pour vanne VQ2 * 0 *
- Entrée du connecteur supérieur ou latéral
- Maximum 12 stations
- 4 tailles de ports LI> UL>