VV5Q21-F, Série 2000, Base Mounted Manifold, Plug-in, D-Sub

Les distributeurs VQ sont parfaits pour les applications nécessitant des vitesses élevées, un fonctionnement fréquent, un temps de réponse stable et une longue durée de vie. Les méthodes de montage innovantes permettent que les distributeurs puissent être changées sans avoir à démonter entièrement l'embase. Les raccords instantanés intégrés permettent de réduire le temps de raccordement et l'entretien.

  • Montage sur embase encliquetable pour vanne VQ2*0*
  • Connecteur sub-D (25 broches en standard, 15 broches en option)
  • Raccordement latéral ou sur le haut
  • 24 stations maximum disponibles en standard
  • 12 orifices disponibles
  • Montage sur rail DIN en option
VV5Q21-F, Série 2000, Base Mounted Manifold, Plug-in, D-Sub
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Stations Configuration Status
Orifice Configuration Status
Nom du kit Configuration Status
Connexion électrique Configuration Status
Longueur de câble Configuration Status
Options Configuration Status
Montage de rail DIN Configuration Status
Plaque signalétique Configuration Status
Pilotage Externe Configuration Status
Silencieux intégré Configuration Status
Conforme CE Configuration Status