VV5Q21-M, Série 2000, Base Mounted Manifold, Plug-in, Multi-connecteur

Les distributeurs VQ sont parfaits pour les applications nécessitant des vitesses élevées, un fonctionnement fréquent, un temps de réponse stable et une longue durée de vie. Les méthodes de montage innovantes permettent que les distributeurs puissent être changées sans avoir à démonter entièrement l'embase. Les raccords instantanés intégrés permettent de réduire le temps de raccordement et l'entretien.

  • Embase encliquetable pour vannes VQ2000
  • Multi-connecteur
  • Conforme à IP65 (conçu pour être à l'épreuve de la poussière et des éclaboussures)
  • Raccords instantanés
  • 24 stations maximum en standard
VV5Q21-M, Série 2000, Base Mounted Manifold, Plug-in, Multi-connecteur
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Stations Configuration Status
Orifice Configuration Status
Longueur de câble Configuration Status
Options Configuration Status
Option 2 Configuration Status
Conforme CE Configuration Status