VQ2000 Série, VQ2 * 0 *, 5 Port Electrovanne, Plug-in, monté sur la base, New Style

Les distributeurs VQ sont parfaits pour les applications nécessitant des vitesses élevées, un fonctionnement fréquent, un temps de réponse stable et une longue durée de vie. Les méthodes de montage innovantes permettent que les distributeurs puissent être changées sans avoir à démonter entièrement l'embase. Les raccords instantanés intégrés permettent de réduire le temps de raccordement et l'entretien.

  • Fluide : air/gaz inerte
  • Plage de pression d'utilisation : 0.1 - 0.7 MPa
    (modèle haute pression 1.0 MPa)
  • Tension nominale : 12, 24 Vcc;
    100, 110, 200, 220 VCA
  • Temps de réponse (ms) standard 0.4 W, H 1.5 W:
    joint métallique 29 maxi. ;
    joint élastique 34 maxi.
VQ2000 Série, VQ2 * 0 *, 5 Port Electrovanne, Plug-in, monté sur la base, New Style
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Fonctionnement Configuration Status
Joint Configuration Status
Fonction Configuration Status
Tension de la bobine Configuration Status
Indicateur lumineux et protection de circuit Configuration Status
Co mmande manuelle Configuration Status
Protection Configuration Status
Embase Configuration Status
Taraudage Configuration Status
Conforme CE Configuration Status