- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- VQ 1000/2000
- Série 2000
- Montage sur embase
- VV5Q21-SB, Série 2000, Embase à montage sur embase, connexion embrochable, interface bus de terrain EX510
VV5Q21-SB, Série 2000, Embase à montage sur embase, connexion embrochable, interface bus de terrain EX510
Les distributeurs VQ sont parfaits pour les applications nécessitant des vitesses élevées, un fonctionnement fréquent, un temps de réponse stable et une longue durée de vie. Les méthodes de montage innovantes permettent que les distributeurs puissent être changées sans avoir à démonter entièrement l'embase. Les raccords instantanés intégrés permettent de réduire le temps de raccordement et l'entretien.
- Embase encliquetable pour vanne VQ2*0*
- Modèle à bus de terrain (SI) EX510
- 16 stations maximum disponibles en standard
- 16 orifices disponibles
- Montage sur rail DIN