- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- VQ 1000/2000
- Série 2000
- Montage sur embase
- VV5Q21-J, Série 2000, Embase à montage sur embase, connexion embrochable, connecteur à câble plat (20 broches)
VV5Q21-J, Série 2000, Embase à montage sur embase, connexion embrochable, connecteur à câble plat (20 broches)
Les distributeurs VQ sont parfaits pour les applications nécessitant des vitesses élevées, un fonctionnement fréquent, un temps de réponse stable et une longue durée de vie. Les méthodes de montage innovantes permettent que les distributeurs puissent être changées sans avoir à démonter entièrement l'embase. Les raccords instantanés intégrés permettent de réduire le temps de raccordement et l'entretien.
- Connecteur à câble plat (20 broches)
- Raccordement latéral ou sur le haut
- 16 stations maximum disponibles en standard
- Montage sur rail DIN en option