10 FMG, Table basse Guide de profil, propre série Chambre

La table de guidage à profil bas 10-MGF pour salles blanches intègre un cylindre compact à un manchon de guidage concentrique de grand diamètre pour supporter les charges appliquées dans toutes les directions fournissant une résistance égale de la charge excentrique sur 360 °. Utilisation de la douille de guidage à la place des tiges de guidage réduit le poids de l'unité de 15% et élimine les variations de capacité de charge excentrique causé par l'orientation de la charge. Une broche non rotatif interne a été ajouté pour empêcher la rotation de la plaque supérieure. Expulser les contaminants en dehors d'une salle blanche peut être fait par (10) d'échappement relief.

  • Tailles d'alésage: 40, 63, 100 mm
  • Longueurs de course: 30, 50, 75, 100
  • Précision non rotative +/- 0,08 & deg; pour alésage 40 mm
  • Précision non rotative +/- 0,06 & deg; pour alésage de 63 mm
  • Précision non rotative +/- 0,05 & deg; pour un alésage de 100 mm
  • Interrupteur automatique capable
10 FMG, Table basse Guide de profil, propre série Chambre
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Alésage Configuration Status
Type de l'orifice Configuration Status
Course Configuration Status
Détecteur Configuration Status
Câble Configuration Status
Nombre Configuration Status