- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs guidées
- Renforcé
- Washdown et salle blanche
Washdown et salle blanche
Hygiénique cylindre avec / tiges de guidage - HYG
Série HYG intègre un corps hygiénique en aluminium avec des tiges de guidage qui sont complètement encastrés dans le corps et protégés par des racleurs en forme de tige de retenue de graisse pour la résistance à l'eau pendant le lavage sans précédent vers le bas processus. Le HYG a éliminé les rainures de commutation en faveur du rail monté interrupteurs automatiques pour prévenir les piscines d'eau. boulons enfichables sont nécessaires pour brancher les ports inutilisés et des trous de montage pour assurer la résistance à l'eau; ports de purge d'air pour les tiges de guidage restent débranché. qualité alimentaire NSF-H1 option graisse est disponible. P>
Table basse Guide de profil, propre série Salle - 10 FMG
Série 10-MGF faible table de guidage de profil pour salles blanches intègre un cylindre compact dans une large douille de guidage concentrique de diamètre pour manipuler des charges appliquées dans toutes les directions fournissant une résistance égale de la charge excentrique sur 360 °. Utilisation de la douille de guidage à la place des tiges de guidage réduit le poids de l'unité de 15% et élimine les variations de capacité de charge excentrique causé par l'orientation de la charge. Une broche non rotatif interne a été ajouté pour empêcher la rotation de la plaque supérieure. contaminants d'expulsion en dehors d'une salle blanche peut être fait par (10) le soulagement d'échappement. P>