- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs guidées
- Renforcé
- Washdown et salle blanche
- Table basse Guide de profil, propre série Salle - 10 FMG
Table basse Guide de profil, propre série Salle - 10 FMG
Série 10-MGF faible table de guidage de profil pour salles blanches intègre un cylindre compact dans une large douille de guidage concentrique de diamètre pour manipuler des charges appliquées dans toutes les directions fournissant une résistance égale de la charge excentrique sur 360 °. Utilisation de la douille de guidage à la place des tiges de guidage réduit le poids de l'unité de 15% et élimine les variations de capacité de charge excentrique causé par l'orientation de la charge. Une broche non rotatif interne a été ajouté pour empêcher la rotation de la plaque supérieure. contaminants d'expulsion en dehors d'une salle blanche peut être fait par (10) le soulagement d'échappement. P>

10 FMG, Table basse Guide de profil, propre série Chambre
La table de guidage à profil bas 10-MGF pour salles blanches intègre un cylindre compact à un manchon de guidage concentrique de grand diamètre pour supporter les charges appliquées dans toutes les directions fournissant une résistance égale de la charge excentrique sur 360 °. Utilisation de la douille de guidage à la place des tiges de guidage réduit le poids de l'unité de 15% et élimine les variations de capacité de charge excentrique causé par l'orientation de la charge. Une broche non rotatif interne a été ajouté pour empêcher la rotation de la plaque supérieure. Expulser les contaminants en dehors d'une salle blanche peut être fait par (10) d'échappement relief. P>
- Tailles d'alésage: 40, 63, 100 mm li>
- Longueurs de course: 30, 50, 75, 100 li>
- Précision non rotative +/- 0,08 & deg; pour alésage 40 mm li>
- Précision non rotative +/- 0,06 & deg; pour alésage de 63 mm li>
- Précision non rotative +/- 0,05 & deg; pour un alésage de 100 mm li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>