10 SQ2 * 31, 5 Port Electrovanne, Unité Plug-in, série Clean

La série 10-SQ offre des avancées majeures dans les performances des vannes pour des solutions rentables à vos besoins. La série offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans un design compact. Après inspection, les produits sont soufflés avec de l'air de haute pureté (banc propre / classe M3.5) dans un environnement propre. Les produits sont scellés et expédiés dans des sacs doubles antistatiques.

  • Fluide: air, gaz inerte
  • Pression de fonctionnement maximale: 0.7MPa
  • Température ambiante et fluide: -10 à 50 ° C
  • Tension nominale bobine: 12, 24 VDC
10 SQ2 * 31, 5 Port Electrovanne, Unité Plug-in, série Clean
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Fonctionnement Configuration Status
Fonction Configuration Status
Tension de la bobine Configuration Status
Co mmande manuelle Configuration Status
Raccordement du vérin Configuration Status
Port Branchez Configuration Status
Ensemble d'embase Configuration Status