- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Produits pour salle blanche
- 10-SQ
- 10 SQ2000
- Brancher
Brancher
La série 10-SQ offre des avancées majeures dans les performances des vannes pour des solutions rentables à vos besoins. La série offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans un design compact. Après inspection, les produits sont soufflés avec de l'air de haute pureté (banc propre / classe M3.5) dans un environnement propre. Les produits sont scellés et expédiés dans des sacs doubles antistatiques.
10 SQ2 * 31, 5 Port Electrovanne, Unité Plug-in, série Clean
La série 10-SQ offre des avancées majeures dans les performances des vannes pour des solutions rentables à vos besoins. La série offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans un design compact. Après inspection, les produits sont soufflés avec de l'air de haute pureté (banc propre / classe M3.5) dans un environnement propre. Les produits sont scellés et expédiés dans des sacs doubles antistatiques.
- Fluide: air, gaz inerte
- Pression de fonctionnement maximale: 0.7MPa
- Température ambiante et fluide: -10 à 50 ° C FONT> SPAN>
Tension nominale bobine: 12, 24 VDC FONT> SPAN> LI> UL>
10 SS5Q23, série 2000 du collecteur, type enfichable, série Clean
La série 10-SQ offre des avancées majeures dans les performances des vannes pour des solutions rentables à vos besoins. La série offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans un design compact. Après inspection, les produits sont soufflés avec de l'air de haute pureté (banc propre / classe M3.5) dans un environnement propre. Les produits sont scellés et expédiés dans des sacs doubles antistatiques.
- SQ2000, vanne enfichable
- Profil bas et compact
- Maintenance facile LI> UL>