- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Batterie secondaire
- Équipement modulaire de contrôle de pression/F.R.L
- Booster Régulateur
- 25A-VBA*, Booster Régulateur
25A-VBA*, Booster Régulateur
Le régulateur spécial de la série VBA est un surpresseur qui permet d'économiser de l'argent et de l'énergie en augmentant la pression de la conduite principale jusqu'à deux fois. Le surpresseur, lorsqu'il est raccordé à la conduite d'alimentation en air, augmente la pression jusqu'à deux fois et la pression principale d'alimentation en air peut être diminuée. L'augmentation souhaitée de la pression peut être réglée facilement.
- Boosts local line pressure without requiring additional power
- Pressure increase ratio: twice
- Easy adjustment of output pressure
- Improved performance over previous designs
- Series 25A-VBA* is compatible with secondary battery applications