- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Batterie secondaire
- Équipement modulaire de contrôle de pression/F.R.L
- Booster Régulateur
Booster Régulateur
Booster regulators can save money and energy by increasing the main line pressure up to two times. The booster regulator, when connected to air supply line, increases pressure up to two times and the main air supply pressure may be set low.
The 25A- series variations are designed using material compatible with secondary battery applications and are able to be used in low dew point environments. The variations eliminate copper (Cu) and zinc (Zn) material where possible, making them compatible with secondary battery manufacturing for electronics, automotive, and other vehicle types.
25A-VBA*, Booster Régulateur
Le régulateur spécial de la série VBA est un surpresseur qui permet d'économiser de l'argent et de l'énergie en augmentant la pression de la conduite principale jusqu'à deux fois. Le surpresseur, lorsqu'il est raccordé à la conduite d'alimentation en air, augmente la pression jusqu'à deux fois et la pression principale d'alimentation en air peut être diminuée. L'augmentation souhaitée de la pression peut être réglée facilement.
- Boosts local line pressure without requiring additional power
- Pressure increase ratio: twice
- Easy adjustment of output pressure
- Improved performance over previous designs
- Series 25A-VBA* is compatible with secondary battery applications
25A-VBAT, Booster Régulateur, Réservoir d'air
The standard VBAT tanks are built to comply with Japanese pressure vessel regulations and can also be used in regions without more stringent requirements.
- Tank capacity (L): 5, 10, 20 or 38
- Material: carbon steel (SS400) or stainless steel (SUS304)
- Series 25A-VBAT is compatible with secondary battery applications