- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Batterie secondaire
- Équipement modulaire de contrôle de pression/F.R.L
- Booster Régulateur
- 25A-VBAT, Booster Régulateur, Réservoir d'air
25A-VBAT, Booster Régulateur, Réservoir d'air
The standard VBAT tanks are built to comply with Japanese pressure vessel regulations and can also be used in regions without more stringent requirements.
- Tank capacity (L): 5, 10, 20 or 38
- Material: carbon steel (SS400) or stainless steel (SUS304)
- Series 25A-VBAT is compatible with secondary battery applications