C(D)Q2, Vérin compact, double effet, simple tige avec rainure de fixation du détecteur

double effet standard, version simple de la tige du cylindre compact de CQ2. Le CQ2 est disponible dans l'alésage tailles de 12mm à 100mm. Il est livré avec filets de la tige de piston mâles ou femelles. Il est possible de monter les détecteurs sur l'un des 4 surfaces.

  • Vérin compact: standard double effet, simple tige
  • Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Course standard (mm): 5 à 100
  • Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 100)
  • Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.
C(D)Q2, Vérin compact, double effet, simple tige avec rainure de fixation du détecteur
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Aimant Configuration Status
Montage Configuration Status
Taper Configuration Status
Alésage Configuration Status
Taraudage de l'orifice Configuration Status
Course Configuration Status
Option du corps Configuration Status
Rainure de fixation du détecteur Configuration Status
Boulon de fixation Configuration Status
Fixation de tige Configuration Status
Détecteur Configuration Status
Câble Configuration Status
Nombre Configuration Status