Compact
CQ2
Notre gamme de vérins compacts CQ2 a entièrement été reconçue pour vous offrir plus d'avantages, de performance et d'options supplémentaires. La différence majeure avec la gamme précédente est le design entièrement revu du corps du vérin. Les possibilités de montage sont ainsi améliorées et le poids réduit de 5 à 13% selon le modèle sélectionné. Tous les vérins CQ2 à l’alésage compris entre Ø 32 et 200mm sont désormais équipés de rainures coulissantes sur chacune des quatre faces. Il n’est donc plus nécessaire de recourir à des fixations pour monter les détecteurs. Pour les alésages compris entre Ø 12 et 15mm, des rainures coulissantes sont intégrées sur deux faces. La gamme a été conçue pour fonctionner avec un détecteur statique double visualisation. Le réglage de la position de montage peut être ainsi réalisé sans erreur grâce au témoin signalant la plage d’utilisation. Cela permet de prévenir les dommages accidentels et d’améliorer sécurité et hygiène lors des opérations d’installation et de maintenance.
NCQ2
Le cylindre compact NCQ2 est la version pouces du meilleur cylindre pneumatique de vente du monde et peut être pris en charge au niveau mondial. Le NCQ2 est disponible en 13 tailles de calibre 12 mm à 160 mm. Il est livré avec filets de la tige de piston mâles ou femelles. Une grande variété d'options standard en font une des séries de cylindres le plus polyvalent sur le marché. Pour une flexibilité de montage, il est possible de monter des interrupteurs automatiques sur l'une des 4 surfaces.
NCQ8
La nouvelle série de SMC NCQ8 est une série de vérins compacts à corps carré permettant le positionnement près du centre lors du montage au centre. La visibilité du détecteur a été améliorée par rapport à la série NCQ7 et il est possible de le monter sur plusieurs côtés. L'utilisation de la méthode circlip améliore les performances d'entretien. Il est facile de remplacer les joints en retirant la bague.
CQS
Les vérins compacts de la série CQS sont disponibles pour ces applications utilisant des vérins de petits alésages pour lesquelles l'encombrement est un point important. Tout en partageant avec la série CQ2 nombre de ses remarquables caractéristiques, la série CQS offre des courses longues en standard (jusqu'à 300 mm) dans quatre alésages allant de 12 à 25 mm. Les versions avec longues courses incorporent une courroie porteuse et un piston plus épais pour faire face aux besoins d'un guidage accru des courses plus longues. Le même corps est employé pour les modèles compatibles avec les détecteurs ou non compatibles avec les détecteurs, et les détecteurs peuvent être montés sur trois faces (pour les alésages 12-16) ou quatre faces (pour les alésages 20-25). Une version avec une charge latérale accrue (CQS*S) est disponible pour les applications les plus exigeantes.
LCQ
Le CQM est un vérin compact intégrant une colonne et une plaque. La série est disponible dans les alésages 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100 mm et présentent les mêmes dimensions de montage que le CQ2. La colonne et la plaquette permettent de monter directement la pièce de travail. La série CQM offre une résistance de charge latérale 4 fois supérieure à celle du CQ2K et une précision d'anti-rotation de ±0.2°.
QR
La série RQ construction de coussin d'air permet à cette série de conserver le bien-fondé d'un cylindre compact. La construction de coussin d'air unique élimine la bague d'amortissement utilisé dans les coussins d'air de type classique, ce qui réduit la longueur totale du cylindre. La série RQ répond aux demandes de choc réduite, réduction du bruit et une répétabilité améliorée à la fin de la course. P>
CVQ
Les constructeurs de machine qui utilisent traditionnellement un vérin et un électrodistributeur pour des applications de poussée et de blocage bénéficient désormais d’une solution permettant d'économiser de l’espace et du temps avec le lancement de la nouvelle série CVQ de SMC qui propose une gamme de vérins et de distributeurs. Initialement développé pour fournir un unique système compact tout en un de vérin/distributeur, nous avons simplement pris notre vérin CQ2 le plus populaire et notre électrodistributeur V100 et les avons littéralement construits ensemble en une simple unité. En adoptant cette approche innovante, la gamme du nouveau vérin CVQ permet une plus grande économie d’espace étant donné qu'il n’est pas nécessaire de prévoir de l’espace pour le distributeur ou le raccordement. En éliminant le raccord, de futurs bénéfices en termes de performance seront obtenus, tels que la réduction de la chute de pression et de la consommation d’air - jusqu’à 37% par cycle – et un temps de réponse amélioré en comparaison avec les configurations précédentes de vérin et de distributeur séparés. En tant que système tout en un, la nouvelle CVQ requiert seulement trois connexions de raccordement, au lieu de sept comme c'était le cas auparavant, et assure une réduction du temps de travail en ce qui concerne l'installation et la maintenance. Actuellement, la série CVQ combine un vérin compact à double effet disponible en diamètre de tige de 32, 40, 50 ou 63 mm pour des applications qui requièrent une vitesse de vérin entre 50 et 500 mm/s et un électrodistributeur à 2 positions étanche aux poussières IP40 et disponible dans des options de faible consommation de 24 ou 12 V.
QQM
Le vérin MQQ est un vérin compact à faible frottement conçu pour les applications à faible coefficient de frottement, à vitesse faible ou uniforme ou à pression faible. Le MQQ est disponible dans le modèle standard ou dans un modèle résistant aux charges latérales (avec un système de guides à billes intégrés). Les alésages vont de 10 mm à 28 mm avec une plage de longueurs de course s'étend jusqu'à 100 mm.
UJC
La série de vérins miniatures à montage universel CUJ est une série de vérins compacts réduisant encombrement Elle est disponible avec des alésages allant de 4 à 10 mm avec des longueurs de course allant jusqu'à 20 mm pour les modèles à double effet et 10 mm pour les modèles à simple effet. Les options comprennent la compatibilité avec les détecteurs, une action simple ou double effet, et le montage dans 4 directions.
CU
La série CU de vérins à montage libre et à faible vitesse réduit l'encombrement et permet un montage direct et précis. Elle est disponible avec des alésages allant de 6 à 32 mm et des longueurs de course allant jusqu'à 50 mm. Les options comprennent, entre autres, la compatibilité avec les détecteurs, le choix de montage libre, des rainures intégrées pour le montage des détecteurs, une tige anti-rotation, une tige traversante, simple ou double effet et des butées en caoutchouc en standard.
UM
Le vérin plat MU, avec son design elliptique, permet d'offrir un profil étroit tout en maintenant la sortie de la force. Le vérin MU peut éliminer le besoin de pressions d'utilisation plus élevées qui sont généralement nécessaires avec les vérins plats classiques. La construction ovale du piston fournit également une fonction d'anti-rotation intrinsèque sans avoir à utiliser de tige avec plats, offrant ainsi un guidage et une durée de vie améliorées.
CQ
L’un des défis auxquels les constructeurs de machines se sont confrontés, était de répondre à une demande croissante de petites machines. Dans un grand nombre de cas, ce challenge n’est pas trop difficile à relever, mais souvent les réductions de taille importantes sont limitées par les performances des composants qui sont utilisés dans la construction de ces machines. En tant que leader mondial des systèmes pneumatiques, SMC est tout à fait conscient de ces problèmes. C’est pourquoi sa série de vérins compacts plats CQU relève ce défi en proposant, et la puissance et le gain de place. Conçue pour des applications d’automation standard, la série CQU combine les meilleures performances de la série de vérins plats MU qui ont fait sa notoriété, et la compacité des vérins CQ2 en un vérin exceptionnel, compact et plat. En développant un circlip oblong unique, qui évite le recours à des extrémités, la série CQU est jusqu’à 15 % moins longue que la série MU, 40 % moins large que la série CQ2 et sa masse peut être réduite de 36 % selon le modèle sélectionné. Cette construction innovante a aussi l’avantage de diminuer considérablement la masse de la gamme CQU par rapport à tous les autres vérins plats du marché actuel. La série CQU est idéale pour les applications exigeant de petits entraxes ou pour monter un vérin avec un centre de gravité bas là où vous le voulez. Elle peut également être montée avec un guide externe. Conçue pour être utilisée avec un petit détecteur capable de se positionner dans 4 sens différents, la série CQU peut également être montée sur des équerres soit verticales soit horizontales, ou avec une chape arrière.
CLQ
Les vérins compacts de la série CLQ, également dotés de la fonction de verrouillage, ont été conçus pour réduire la longueur totale. La longueur totale du modèle obtenue est la même que celle du vérin compact CQ2. Le modèle CLQ est disponible dans 5 alésages différents allant de 40 à 100 mm et il est compatible avec les détecteurs.
RLQ
En réponse à la demande de l’industrie automobile d’un vérin léger et de faibles dimensions doté d’une fonction simple de verrouillage, SMC Pneumatics, le leader mondial en systèmes de contrôles automatisés, a le plaisir d’annoncer le lancement de sa nouvelle gamme de vérins compacts dotés à la fois de errouillage et d’amortissement pneumatique – série RLQ. Développés pour assurer la sécurité dans la prévention des chutes, à tous points de la course, en cas de coupure de l’alimentation en air, les vérins de la série RLQ possèdent des caractéristiques additionnelles telles que leur amortissement pneumatique intégré, une tuyauterie bypass standardisée et une fonction de maintien en position. Bien qu’équipés d’un amortissement pneumatique et d’une unité de verrouillage disposés à l’intérieur du vérin, les dimensions de la série RLQ permettent de réduire l’encombrement de la même manière que la gamme compacte existante CQ2 de SMC. La nouvelle série RLQ constitue la solution parfaite pour les applications requérant une énergie cinétique importante, une répétitivité élevée de la course et des niveaux sonores réduits. La série RLQ est actuellement disponible avec des alésages de 32, 40, 50 et 63mm, et des options de course standard comprise entre 20 et 100 mm.
MLU
Les vérins plats avec verrouillage de la série MLU sont parfaits pour maintenir la pression d'alimentation afin d'éviter la chute des charges lorsque la pression résiduelle est évacuée. Il est possible de prévenir les chutes en tout point de la course. Les positions de blocage peuvent être modifiées pour s'adapter à la position de la butée externe et à l'épaisseur de la pièce de travail.
JCQ
Série jcq Actionneurs compacts à double effet, simple tige, compact et léger. P>
CQE
CQE Series is built upon the trusted CQ2 series, boasts a theoretical output of up to 1.5 times greater, achieved through an innovative polygonal piston design. CQE series maximizes force output without requiring additional space in your application such as clamping or press fitting. CQE series also allows to achieve same level of force with lower air pressure supply, which translates to energy savings and potentially lowers overall system costs.
- Bore size: 20, 32
- Standard stroke length: 5 to 50mm
- Max Theoretical force output: 1.5x of CQ2
- Due to polygonal piston, the cylinder has non-rotating piston rod as standard