CQ
L’un des défis auxquels les constructeurs de machines se sont confrontés, était de répondre à une demande croissante de petites machines. Dans un grand nombre de cas, ce challenge n’est pas trop difficile à relever, mais souvent les réductions de taille importantes sont limitées par les performances des composants qui sont utilisés dans la construction de ces machines. En tant que leader mondial des systèmes pneumatiques, SMC est tout à fait conscient de ces problèmes. C’est pourquoi sa série de vérins compacts plats CQU relève ce défi en proposant, et la puissance et le gain de place. Conçue pour des applications d’automation standard, la série CQU combine les meilleures performances de la série de vérins plats MU qui ont fait sa notoriété, et la compacité des vérins CQ2 en un vérin exceptionnel, compact et plat. En développant un circlip oblong unique, qui évite le recours à des extrémités, la série CQU est jusqu’à 15 % moins longue que la série MU, 40 % moins large que la série CQ2 et sa masse peut être réduite de 36 % selon le modèle sélectionné. Cette construction innovante a aussi l’avantage de diminuer considérablement la masse de la gamme CQU par rapport à tous les autres vérins plats du marché actuel. La série CQU est idéale pour les applications exigeant de petits entraxes ou pour monter un vérin avec un centre de gravité bas là où vous le voulez. Elle peut également être montée avec un guide externe. Conçue pour être utilisée avec un petit détecteur capable de se positionner dans 4 sens différents, la série CQU peut également être montée sur des équerres soit verticales soit horizontales, ou avec une chape arrière.
CQU Cylindre compact, Type de plaque, Double effet, simple tige
L’un des défis auxquels les constructeurs de machines se sont confrontés, était de répondre à une demande croissante de petites machines. Dans un grand nombre de cas, ce challenge n’est pas trop difficile à relever, mais souvent les réductions de taille importantes sont limitées par les performances des composants qui sont utilisés dans la construction de ces machines. En tant que leader mondial des systèmes pneumatiques, SMC est tout à fait conscient de ces problèmes. C’est pourquoi sa série de vérins compacts plats CQU relève ce défi en proposant, et la puissance et le gain de place. Conçue pour des applications d’automation standard, la série CQU combine les meilleures performances de la série de vérins plats MU qui ont fait sa notoriété, et la compacité des vérins CQ2 en un vérin exceptionnel, compact et plat. En développant un circlip oblong unique, qui évite le recours à des extrémités, la série CQU est jusqu’à 15 % moins longue que la série MU, 40 % moins large que la série CQ2 et sa masse peut être réduite de 36 % selon le modèle sélectionné. Cette construction innovante a aussi l’avantage de diminuer considérablement la masse de la gamme CQU par rapport à tous les autres vérins plats du marché actuel. La série CQU est idéale pour les applications exigeant de petits entraxes ou pour monter un vérin avec un centre de gravité bas là où vous le voulez. Elle peut également être montée avec un guide externe. Conçue pour être utilisée avec un petit détecteur capable de se positionner dans 4 sens différents, la série CQU peut également être montée sur des équerres soit verticales soit horizontales, ou avec une chape arrière.- Léger et compact. li>
- Taille: 20, 25, 32, 40. li>
- Course: 5 à 100 mm. li>
- L'interrupteur automatique peut être monté sans retirer un support. li> ul>