UJC
La série de vérins miniatures à montage universel CUJ est une série de vérins compacts réduisant encombrement Elle est disponible avec des alésages allant de 4 à 10 mm avec des longueurs de course allant jusqu'à 20 mm pour les modèles à double effet et 10 mm pour les modèles à simple effet. Les options comprennent la compatibilité avec les détecteurs, une action simple ou double effet, et le montage dans 4 directions.
C (D) UJ, Miniature de Mount Cylindre
La série de vérins miniatures à montage universel CUJ est une série de vérins compacts réduisant encombrement Elle est disponible avec des alésages allant de 4 à 10 mm avec des longueurs de course allant jusqu'à 20 mm pour les modèles à double effet et 10 mm pour les modèles à simple effet. Les options comprennent la compatibilité avec les détecteurs, une action simple ou double effet, et le montage dans 4 directions.
- Monture libre miniature
- Cylindre compact à faible encombrement
- Disponible en taille d'alésage de 4 à 20 mm. LI>
10/11-C (D) UJ, Mont gratuit Miniature Cylindre, Salle blanche
Les 10/11-UJC série propre, série montage sans miniature est un gain d'espace cylindre compact. La série propre comprend un orifice de décharge pour aider à éliminer les contaminants dans la zone de tige. Les options incluent des capacités de commutation auto et montage de 4 directions. P>
- Monture libre miniature
- Cylindre compact à faible encombrement
- Disponible en taille d'alésage de 6 à 10 mm
- Salle blanche LI> UL>