- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Compact
- UJC
- C (D) UJ, Miniature de Mount Cylindre
C (D) UJ, Miniature de Mount Cylindre
La série de vérins miniatures à montage universel CUJ est une série de vérins compacts réduisant encombrement Elle est disponible avec des alésages allant de 4 à 10 mm avec des longueurs de course allant jusqu'à 20 mm pour les modèles à double effet et 10 mm pour les modèles à simple effet. Les options comprennent la compatibilité avec les détecteurs, une action simple ou double effet, et le montage dans 4 directions.
- Monture libre miniature
- Cylindre compact à faible encombrement
- Disponible en taille d'alésage de 4 à 20 mm. LI>