CVQ
Les constructeurs de machine qui utilisent traditionnellement un vérin et un électrodistributeur pour des applications de poussée et de blocage bénéficient désormais d’une solution permettant d'économiser de l’espace et du temps avec le lancement de la nouvelle série CVQ de SMC qui propose une gamme de vérins et de distributeurs. Initialement développé pour fournir un unique système compact tout en un de vérin/distributeur, nous avons simplement pris notre vérin CQ2 le plus populaire et notre électrodistributeur V100 et les avons littéralement construits ensemble en une simple unité. En adoptant cette approche innovante, la gamme du nouveau vérin CVQ permet une plus grande économie d’espace étant donné qu'il n’est pas nécessaire de prévoir de l’espace pour le distributeur ou le raccordement. En éliminant le raccord, de futurs bénéfices en termes de performance seront obtenus, tels que la réduction de la chute de pression et de la consommation d’air - jusqu’à 37% par cycle – et un temps de réponse amélioré en comparaison avec les configurations précédentes de vérin et de distributeur séparés. En tant que système tout en un, la nouvelle CVQ requiert seulement trois connexions de raccordement, au lieu de sept comme c'était le cas auparavant, et assure une réduction du temps de travail en ce qui concerne l'installation et la maintenance. Actuellement, la série CVQ combine un vérin compact à double effet disponible en diamètre de tige de 32, 40, 50 ou 63 mm pour des applications qui requièrent une vitesse de vérin entre 50 et 500 mm/s et un électrodistributeur à 2 positions étanche aux poussières IP40 et disponible dans des options de faible consommation de 24 ou 12 V.
CVQ, Cylindre compact avec électrovanne
Les constructeurs de machine qui utilisent traditionnellement un vérin et un électrodistributeur pour des applications de poussée et de blocage bénéficient désormais d’une solution permettant d'économiser de l’espace et du temps avec le lancement de la nouvelle série CVQ de SMC qui propose une gamme de vérins et de distributeurs. Initialement développé pour fournir un unique système compact tout en un de vérin/distributeur, nous avons simplement pris notre vérin CQ2 le plus populaire et notre électrodistributeur V100 et les avons littéralement construits ensemble en une simple unité. En adoptant cette approche innovante, la gamme du nouveau vérin CVQ permet une plus grande économie d’espace étant donné qu'il n’est pas nécessaire de prévoir de l’espace pour le distributeur ou le raccordement. En éliminant le raccord, de futurs bénéfices en termes de performance seront obtenus, tels que la réduction de la chute de pression et de la consommation d’air - jusqu’à 37% par cycle – et un temps de réponse amélioré en comparaison avec les configurations précédentes de vérin et de distributeur séparés. En tant que système tout en un, la nouvelle CVQ requiert seulement trois connexions de raccordement, au lieu de sept comme c'était le cas auparavant, et assure une réduction du temps de travail en ce qui concerne l'installation et la maintenance. Actuellement, la série CVQ combine un vérin compact à double effet disponible en diamètre de tige de 32, 40, 50 ou 63 mm pour des applications qui requièrent une vitesse de vérin entre 50 et 500 mm/s et un électrodistributeur à 2 positions étanche aux poussières IP40 et disponible dans des options de faible consommation de 24 ou 12 V.- Réduction de l'encombrement.
- Économie dénergie.
- Economie de travail.
- Augmentation du temps de réponse.
- Différentes directions de raccordement sont possibles.
- Alésage (mm): 32, 40, 50, 63.
- Course de vérin (mm): 5~100.
CVQ, accessoires, supports de montage
série SMC CVQ ajouter sur les supports de montage.- CVQ Fixations.
- Fixations de montage: Equerre, Bride et Chape arrière.
- Alésage: ø32 à ø63.
CVQ, Accessoire, genouillères
série SMC CVQ ajouter sur genouillères d'extrémité de tige.- Accessoires: Tiges
- Tenon de tige et Chape de tige
CVQ, accessoires, joint et de type A et B Supports de montage
série SMC CVQ ajouter à l'extrémité de la tige simples supports communs et de montage.- Accessoire: joint et fixations (type A, type B)
- Série: CVQ
- Alésage: 32mm, 40mm