CQS
Les vérins compacts de la série CQS sont disponibles pour ces applications utilisant des vérins de petits alésages pour lesquelles l'encombrement est un point important. Tout en partageant avec la série CQ2 nombre de ses remarquables caractéristiques, la série CQS offre des courses longues en standard (jusqu'à 300 mm) dans quatre alésages allant de 12 à 25 mm. Les versions avec longues courses incorporent une courroie porteuse et un piston plus épais pour faire face aux besoins d'un guidage accru des courses plus longues. Le même corps est employé pour les modèles compatibles avec les détecteurs ou non compatibles avec les détecteurs, et les détecteurs peuvent être montés sur trois faces (pour les alésages 12-16) ou quatre faces (pour les alésages 20-25). Une version avec une charge latérale accrue (CQS*S) est disponible pour les applications les plus exigeantes.
C (D) QS, cylindre compact, double effet, simple tige
La seule tige CQS, la version à double effet du cylindre compact est disponible pour les petites applications de cylindre de forage où l'espace d'économie est une préoccupation. Le CQS offre de longues courses standard (jusqu'à 300 mm) en quatre tailles d'alésage de 12 à 25 mm. De longues versions de course comportent une bande d'usure et le piston plus épais pour répondre aux besoins de roulement accrus des courses plus longues. Les deux commutateur capable et non-commutateur capable styles de carrosserie sont les mêmes, et les commutateurs peuvent être montés sur trois (12-16 alésage) et quatre côtés (20-25) de l'alésage. P>
- Tige simple à double effet standard
- Alésage : 12, 16, 20, 25 (mm)
- Courses de 5 mm à 300 mm selon l'alésage
- Montage : trou traversant, extrémités taraudées, équerres, brides avant ou arrière, chape arrière
- Large gamme de détecteurs avec une grande variété de longueurs de câble
C (D) QSW, cylindre compact, Double effet, Rod
La double tige CQS, la version à double effet du cylindre compact est disponible pour les petites applications de cylindre de forage où l'espace d'économie est une préoccupation. Le CQS offre coups jusqu'à 50 mm. Les deux commutateur capable et non-commutateur capable styles de carrosserie sont les mêmes, et les commutateurs peuvent être montés sur trois (12-16 alésage) et quatre côtés (20-25) de l'alésage. P>
- Tige aux deux extrémités du vérin
- Alésage : 12, 16, 20, 25 (mm)
- Courses de 5 mm à 50 mm selon l'alésage
- Montage : trou traversant, extrémités taraudées, équerre, bride
- Large gamme de détecteurs avec une grande variété de longueurs de câble
C (D) QSK, cylindre compact, double effet, simple tige, non-rotation
La seule tige non tournante CQSK, la version à double effet du cylindre compact est disponible pour les petites applications de cylindre de forage où l'espace d'économie est une préoccupation. Le CQSK offre les courses standard jusqu'à 50 mm. Les deux commutateur capable et non-commutateur capable styles de carrosserie sont les mêmes, et les commutateurs peuvent être montés sur trois (12-16 alésage) et quatre côtés (20-25) de l'alésage. P>
- Tige anti-rotation
- Alésages en mm : 12, 16, 20, 25
- Course : 5 mm à 50 mm selon l'alésage
- Montage : trou traversant, extrémités taraudées, équerres, brides avant ou arrière, chape arrière
- Large gamme de détecteurs avec une grande variété de longueurs de câble
C (D) QSKW, non-rotation à tige, Double effet, Rod
La CQSKW à double tige non tournante, la version à double effet du cylindre compact est disponible pour les petites applications de cylindre de forage où l'espace d'économie est une préoccupation. Le CQSKW offre les courses standard jusqu'à 50 mm. Les deux commutateur capable et non-commutateur capable styles de carrosserie sont les mêmes, et les commutateurs peuvent être montés sur trois (12-16 alésage) et quatre côtés (20-25) de l'alésage. P>
- Tiges non tournantes aux deux extrémités du cylindre LI>
- Taille d'alésage: 12, 16, 20, 25 (mm) LI>
- Courses de 5mm à 50mm selon la taille d'alésage LI>
- Montures: trou traversant / les deux extrémités taraudées, pied, bride LI>
- Variété des interrupteurs et des longueurs de fils LI> UL>
C (D) QS, Cylindre compact, simple effet, simple tige
La seule tige CQS, version simple effet du cylindre compact est disponible pour les petites applications de cylindre de forage où l'espace d'économie est une préoccupation. Les deux commutateur capable et non-commutateur capable styles de carrosserie sont les mêmes, et les commutateurs peuvent être montés sur trois (12-16 alésage) et quatre côtés (20-25) de l'alésage. P>
- Tige sortie ou rentrée
- Alésages en mm : 12, 16, 20, 25
- Course : 5 mm et 10 mm
- Montage : trou traversant, extrémités taraudées, équerres, brides avant ou arrière
- Large gamme de détecteurs avec une grande variété de longueurs de câble
C (D) QS, cylindre compact, double effet, simple tige, charge anti-latérale
La charge anti-latérale CQS, seule tige, la version à double effet du cylindre compact est disponible pour les petites applications de cylindre de forage où l'espace d'économie est une préoccupation. Cette version de charge latérale accrue (CQS * S) est disponible pour les applications les plus exigeantes. Le CQS offre standard jusqu'à 50 mm. Les deux commutateur capable et non-commutateur capable styles de carrosserie sont les mêmes, et les commutateurs peuvent être montés sur trois (12-16 alésage) et quatre côtés (20-25) de l'alésage. P>
- Charge anti-latérale
- Tailles d'alésage: 12, 16, 20, 25 (mm)
- Courses: 5mm à 50mm en fonction de la taille de l'alésage
- Montures: trou traversant, les deux extrémités taraudées, pied, brides avant ou arrière, chape double
- Variété d'interrupteurs et une variété de longueurs de fils LI> UL>
C (D) QSX, cylindre compact, double effet, simple tige, basse vitesse
La faible vitesse CQSX, seule tige, la version à double effet du cylindre compact est disponible pour les petites applications de cylindre de forage où l'espace d'économie est une préoccupation. Le CQSX est parfait pour les applications à faible vitesse et offre un actionnement en douceur à faible vitesse. Le CQSX offre les courses standard jusqu'à 50 mm. Les deux commutateur capable et non-commutateur capable styles de carrosserie sont les mêmes, et les commutateurs peuvent être montés sur trois (12-16 alésage) et quatre côtés (20-25) de l'alésage. P>
- CQS, modèle à faible frottement
- Montage : basique, équerre, bride avant et arrière, chape arrière
- Alésage : 12, 16, 20, 25 mm
- Courses jusqu'à 50 mm
- Compatible avec les détecteurs
C (D) QSY, lisse cylindre d'air, à faible friction, à basse vitesse, double effet
L'option cylindre lisse CQSY, simple tige, la version à double effet du cylindre compact est disponible pour les petites applications de cylindre de forage où l'espace d'économie est une préoccupation. Le CQSY est parfait pour une faible vitesse ou les applications basse pression ou et offre un actionnement en douceur à faible vitesse. Le CQSY offre les courses standard jusqu'à 50 mm. Les deux commutateur capable et non-commutateur capable styles de carrosserie sont les mêmes, et les commutateurs peuvent être montés sur trois (12-16 alésage) et quatre côtés (20-25) de l'alésage. P>
- Pression d'utilisation mini 0.03 MPa.
- Fonctionnement stable possible même à une faible vitesse de 5 mm/s.
- Faible frottement possible dans les deux directions.
- Fonctionnement régulier avec moins de grippages et de glissements.
- La pression peut être contrôlée indépendamment de son sens.
10/11/21/22-C (D) QS, cylindre compact, double effet, Salle blanche
Les 10/11/21/22-CQS chambre propre, simple tige, la version à double effet du cylindre compact est disponible pour les petites applications de cylindre de forage où l'espace d'économie est une préoccupation. La version salle blanche ajoute un port de secours dans la section de couverture de tige pour fournir un moyen pour éliminer les contaminants. La série propre CQS offre courses standard jusqu'à 50 mm. Les deux commutateur capable et non-commutateur capable styles de carrosserie sont les mêmes, et les commutateurs peuvent être montés sur trois (12-16 alésage) et quatre côtés (20-25) de l'alésage. P>
- Série propre, double tige simple effet
- Tailles d'alésage: 12, 16, 20, 25 (mm)
- Courses de 5mm à 50mm selon la taille de l'alésage
- Variété d'interrupteurs et de câbles ou de connecteurs précâblés LI> UL>
10/11-C (D) QSX, cylindre à basse vitesse, double effet, Salle blanche
Les 10/11/21/22-CQSX chambre propre, à faible vitesse, simple tige, la version à double effet du cylindre compact est disponible pour les petites applications de cylindre de forage où l'espace d'économie est une préoccupation. La chambre propre et version basse combinaison de vitesse ajoute un port de secours dans la section de couverture de tige pour fournir un moyen pour éliminer les contaminants. La série propre CQS offre courses standard jusqu'à 50 mm. Les deux commutateur capable et non-commutateur capable styles de carrosserie sont les mêmes, et les commutateurs peuvent être montés sur trois (12-16 alésage) et quatre côtés (20-25) de l'alésage. P>
- CQS, type à basse vitesse
- Tailles d'alésage: 12, 16, 20, 25mm
- Frappe jusqu'à 50mm
- Interrupteur automatique capable LI> UL>
CQS, accessoires, supports de montage
La série CQS ajouter sur les supports de montage. P>
- CQS Fixations.
- Fixations de montage: Equerre, Bride et Chape arrière.
- Alésage: ø12 à ø25.
CQ2 / CQS, Double Chape Pivot Support
La série CQS à double support de chape est utilisé avec la double arrière option de chape. P>
- Accessoire: support de pivot à double chape
- Matériel: acier au carbone
- Traitement de surface: nickelé
- Alésage applicable (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 LI> UL>