- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Compact
- CQS
- C (D) QS, cylindre compact, double effet, simple tige
C (D) QS, cylindre compact, double effet, simple tige
La seule tige CQS, la version à double effet du cylindre compact est disponible pour les petites applications de cylindre de forage où l'espace d'économie est une préoccupation. Le CQS offre de longues courses standard (jusqu'à 300 mm) en quatre tailles d'alésage de 12 à 25 mm. De longues versions de course comportent une bande d'usure et le piston plus épais pour répondre aux besoins de roulement accrus des courses plus longues. Les deux commutateur capable et non-commutateur capable styles de carrosserie sont les mêmes, et les commutateurs peuvent être montés sur trois (12-16 alésage) et quatre côtés (20-25) de l'alésage. P>
- Tige simple à double effet standard
- Alésage : 12, 16, 20, 25 (mm)
- Courses de 5 mm à 300 mm selon l'alésage
- Montage : trou traversant, extrémités taraudées, équerres, brides avant ou arrière, chape arrière
- Large gamme de détecteurs avec une grande variété de longueurs de câble