- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Compact
- CQS
- CQ2 / CQS, Double Chape Pivot Support
CQ2 / CQS, Double Chape Pivot Support
La série CQS à double support de chape est utilisé avec la double arrière option de chape. P>
- Accessoire: support de pivot à double chape
- Matériel: acier au carbone
- Traitement de surface: nickelé
- Alésage applicable (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 LI> UL>