- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Compact
- CQS
- C (D) QSX, cylindre compact, double effet, simple tige, basse vitesse
C (D) QSX, cylindre compact, double effet, simple tige, basse vitesse
La faible vitesse CQSX, seule tige, la version à double effet du cylindre compact est disponible pour les petites applications de cylindre de forage où l'espace d'économie est une préoccupation. Le CQSX est parfait pour les applications à faible vitesse et offre un actionnement en douceur à faible vitesse. Le CQSX offre les courses standard jusqu'à 50 mm. Les deux commutateur capable et non-commutateur capable styles de carrosserie sont les mêmes, et les commutateurs peuvent être montés sur trois (12-16 alésage) et quatre côtés (20-25) de l'alésage. P>
- CQS, modèle à faible frottement
- Montage : basique, équerre, bride avant et arrière, chape arrière
- Alésage : 12, 16, 20, 25 mm
- Courses jusqu'à 50 mm
- Compatible avec les détecteurs