- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Compact
- CQS
- 10/11-C (D) QSX, cylindre à basse vitesse, double effet, Salle blanche
10/11-C (D) QSX, cylindre à basse vitesse, double effet, Salle blanche
Les 10/11/21/22-CQSX chambre propre, à faible vitesse, simple tige, la version à double effet du cylindre compact est disponible pour les petites applications de cylindre de forage où l'espace d'économie est une préoccupation. La chambre propre et version basse combinaison de vitesse ajoute un port de secours dans la section de couverture de tige pour fournir un moyen pour éliminer les contaminants. La série propre CQS offre courses standard jusqu'à 50 mm. Les deux commutateur capable et non-commutateur capable styles de carrosserie sont les mêmes, et les commutateurs peuvent être montés sur trois (12-16 alésage) et quatre côtés (20-25) de l'alésage. P>
- CQS, type à basse vitesse
- Tailles d'alésage: 12, 16, 20, 25mm
- Frappe jusqu'à 50mm
- Interrupteur automatique capable LI> UL>