- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Compact
- CQS
- C (D) QSW, cylindre compact, Double effet, Rod
C (D) QSW, cylindre compact, Double effet, Rod
La double tige CQS, la version à double effet du cylindre compact est disponible pour les petites applications de cylindre de forage où l'espace d'économie est une préoccupation. Le CQS offre coups jusqu'à 50 mm. Les deux commutateur capable et non-commutateur capable styles de carrosserie sont les mêmes, et les commutateurs peuvent être montés sur trois (12-16 alésage) et quatre côtés (20-25) de l'alésage. P>
- Tige aux deux extrémités du vérin
- Alésage : 12, 16, 20, 25 (mm)
- Courses de 5 mm à 50 mm selon l'alésage
- Montage : trou traversant, extrémités taraudées, équerre, bride
- Large gamme de détecteurs avec une grande variété de longueurs de câble