- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Compact
- CQS
- C (D) QSKW, non-rotation à tige, Double effet, Rod
C (D) QSKW, non-rotation à tige, Double effet, Rod
La CQSKW à double tige non tournante, la version à double effet du cylindre compact est disponible pour les petites applications de cylindre de forage où l'espace d'économie est une préoccupation. Le CQSKW offre les courses standard jusqu'à 50 mm. Les deux commutateur capable et non-commutateur capable styles de carrosserie sont les mêmes, et les commutateurs peuvent être montés sur trois (12-16 alésage) et quatre côtés (20-25) de l'alésage. P>
- Tiges non tournantes aux deux extrémités du cylindre LI>
- Taille d'alésage: 12, 16, 20, 25 (mm) LI>
- Courses de 5mm à 50mm selon la taille d'alésage LI>
- Montures: trou traversant / les deux extrémités taraudées, pied, bride LI>
- Variété des interrupteurs et des longueurs de fils LI> UL>