- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Compact
- CQS
- C (D) QS, Cylindre compact, simple effet, simple tige
C (D) QS, Cylindre compact, simple effet, simple tige
La seule tige CQS, version simple effet du cylindre compact est disponible pour les petites applications de cylindre de forage où l'espace d'économie est une préoccupation. Les deux commutateur capable et non-commutateur capable styles de carrosserie sont les mêmes, et les commutateurs peuvent être montés sur trois (12-16 alésage) et quatre côtés (20-25) de l'alésage. P>
- Tige sortie ou rentrée
- Alésages en mm : 12, 16, 20, 25
- Course : 5 mm et 10 mm
- Montage : trou traversant, extrémités taraudées, équerres, brides avant ou arrière
- Large gamme de détecteurs avec une grande variété de longueurs de câble