- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Compact
- CQS
- C (D) QS, cylindre compact, double effet, simple tige, charge anti-latérale
C (D) QS, cylindre compact, double effet, simple tige, charge anti-latérale
La charge anti-latérale CQS, seule tige, la version à double effet du cylindre compact est disponible pour les petites applications de cylindre de forage où l'espace d'économie est une préoccupation. Cette version de charge latérale accrue (CQS * S) est disponible pour les applications les plus exigeantes. Le CQS offre standard jusqu'à 50 mm. Les deux commutateur capable et non-commutateur capable styles de carrosserie sont les mêmes, et les commutateurs peuvent être montés sur trois (12-16 alésage) et quatre côtés (20-25) de l'alésage. P>
- Charge anti-latérale
- Tailles d'alésage: 12, 16, 20, 25 (mm)
- Courses: 5mm à 50mm en fonction de la taille de l'alésage
- Montures: trou traversant, les deux extrémités taraudées, pied, brides avant ou arrière, chape double
- Variété d'interrupteurs et une variété de longueurs de fils LI> UL>