- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Compact
- CQS
- 10/11/21/22-C (D) QS, cylindre compact, double effet, Salle blanche
10/11/21/22-C (D) QS, cylindre compact, double effet, Salle blanche
Les 10/11/21/22-CQS chambre propre, simple tige, la version à double effet du cylindre compact est disponible pour les petites applications de cylindre de forage où l'espace d'économie est une préoccupation. La version salle blanche ajoute un port de secours dans la section de couverture de tige pour fournir un moyen pour éliminer les contaminants. La série propre CQS offre courses standard jusqu'à 50 mm. Les deux commutateur capable et non-commutateur capable styles de carrosserie sont les mêmes, et les commutateurs peuvent être montés sur trois (12-16 alésage) et quatre côtés (20-25) de l'alésage. P>
- Série propre, double tige simple effet
- Tailles d'alésage: 12, 16, 20, 25 (mm)
- Courses de 5mm à 50mm selon la taille de l'alésage
- Variété d'interrupteurs et de câbles ou de connecteurs précâblés LI> UL>