- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Compact
- CQS
- C (D) QSY, lisse cylindre d'air, à faible friction, à basse vitesse, double effet
C (D) QSY, lisse cylindre d'air, à faible friction, à basse vitesse, double effet
L'option cylindre lisse CQSY, simple tige, la version à double effet du cylindre compact est disponible pour les petites applications de cylindre de forage où l'espace d'économie est une préoccupation. Le CQSY est parfait pour une faible vitesse ou les applications basse pression ou et offre un actionnement en douceur à faible vitesse. Le CQSY offre les courses standard jusqu'à 50 mm. Les deux commutateur capable et non-commutateur capable styles de carrosserie sont les mêmes, et les commutateurs peuvent être montés sur trois (12-16 alésage) et quatre côtés (20-25) de l'alésage. P>
- Pression d'utilisation mini 0.03 MPa.
- Fonctionnement stable possible même à une faible vitesse de 5 mm/s.
- Faible frottement possible dans les deux directions.
- Fonctionnement régulier avec moins de grippages et de glissements.
- La pression peut être contrôlée indépendamment de son sens.