UM
Le vérin plat MU, avec son design elliptique, permet d'offrir un profil étroit tout en maintenant la sortie de la force. Le vérin MU peut éliminer le besoin de pressions d'utilisation plus élevées qui sont généralement nécessaires avec les vérins plats classiques. La construction ovale du piston fournit également une fonction d'anti-rotation intrinsèque sans avoir à utiliser de tige avec plats, offrant ainsi un guidage et une durée de vie améliorées.
M (D) Cylindre UZ Plate, double effet, simple tige w / commutateur automatique de montage Groove
La tige plaque unique MU, double effet, le cylindre, avec sa conception elliptique, fournit un profil bas tout en maintenant la sortie de force. Le cylindre MU peut éliminer la nécessité de pressions plus élevées de fonctionnement qui peuvent être nécessaires pour les cylindres plats typiques. La forme du piston ovale fournit également une fonction non tournante intrinsèque sans avoir à utiliser une tige avec des méplats, offrant roulement accrue et sceller la vie. P>
- Vérin plat, Double effet, Simple tige.
- Temps de montage du détecteur réduit.
- Le détecteur ne dépasse pas.
- Possibilité de monter les détecteurs dans quatre directions.
- 62% de réduction de largeur maximale.
M (D) Cylindre UW Plate, Double effet, Rod w / commutateur automatique de montage Groove
La plaque MU double tige, double effet, le cylindre, avec sa conception elliptique, fournit un profil bas tout en maintenant la sortie de force. Le cylindre MU peut éliminer la nécessité de pressions plus élevées de fonctionnement qui peuvent être nécessaires pour les cylindres plats typiques. La forme du piston ovale fournit également une fonction intrinsèque non rotatif sans avoir à utiliser une tige avec des appartements, offrant une plus grande durée de vie de palier et joint d'étanchéité. P>
- Vérin plat, Double effet, Tige traversante.
- Temps de montage du détecteur réduit.
- Le détecteur ne dépasse pas.
- Possibilité de monter les détecteurs dans quatre directions.
- 62% de réduction de largeur maximale.
M (D) U Plaque cylindre, simple effet w / montage du détecteur Groove
La tige plaque unique MU, simple effet, le cylindre, avec sa conception elliptique, fournit un profil bas tout en maintenant la sortie de force. Le cylindre MU peut éliminer la nécessité de pressions plus élevées de fonctionnement qui peuvent être nécessaires pour les cylindres plats typiques. La forme du piston ovale fournit également une fonction intrinsèque non rotatif sans avoir à utiliser une tige avec des appartements, offrant une plus grande durée de vie de palier et joint d'étanchéité. P>
- Vérin plat, Simple effet, Simple tige.
- Temps de montage du détecteur réduit.
- Le détecteur ne dépasse pas.
- Possibilité de monter les détecteurs dans quatre directions.
- 62% de réduction de largeur maximale.
MU, accessoires, supports de montage
Le cylindre porte-plaque de la série MU ajouter sur les supports de montage. P>
- Fixations pour MU.
- Type: Equerre, Bride, Tourillon, Tenon arrière, Chape arrière.
MU, Accessoire, genouillères
Le cylindre porte-plaque de la série MU ajouter sur les joints d'articulation de la tige. P>
- Accessoires: Tiges
- Tenon de tige et Chape de tige
MU, accessoires, Chape Pivot Supports
Le cylindre porte-plaque de la série MU doubles et simples supports de montage de manille. P>
- Fixation pour chape d’équerre und tenon AR.
- Alésage 25, 32, 40, 50, 63