- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Compact
- UM
- M (D) Cylindre UW Plate, Double effet, Rod w / commutateur automatique de montage Groove
M (D) Cylindre UW Plate, Double effet, Rod w / commutateur automatique de montage Groove
La plaque MU double tige, double effet, le cylindre, avec sa conception elliptique, fournit un profil bas tout en maintenant la sortie de force. Le cylindre MU peut éliminer la nécessité de pressions plus élevées de fonctionnement qui peuvent être nécessaires pour les cylindres plats typiques. La forme du piston ovale fournit également une fonction intrinsèque non rotatif sans avoir à utiliser une tige avec des appartements, offrant une plus grande durée de vie de palier et joint d'étanchéité. P>
- Vérin plat, Double effet, Tige traversante.
- Temps de montage du détecteur réduit.
- Le détecteur ne dépasse pas.
- Possibilité de monter les détecteurs dans quatre directions.
- 62% de réduction de largeur maximale.