- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Compact
- UM
- M (D) Cylindre UZ Plate, double effet, simple tige w / commutateur automatique de montage Groove
M (D) Cylindre UZ Plate, double effet, simple tige w / commutateur automatique de montage Groove
La tige plaque unique MU, double effet, le cylindre, avec sa conception elliptique, fournit un profil bas tout en maintenant la sortie de force. Le cylindre MU peut éliminer la nécessité de pressions plus élevées de fonctionnement qui peuvent être nécessaires pour les cylindres plats typiques. La forme du piston ovale fournit également une fonction non tournante intrinsèque sans avoir à utiliser une tige avec des méplats, offrant roulement accrue et sceller la vie. P>
- Vérin plat, Double effet, Simple tige.
- Temps de montage du détecteur réduit.
- Le détecteur ne dépasse pas.
- Possibilité de monter les détecteurs dans quatre directions.
- 62% de réduction de largeur maximale.