NCQ8
La nouvelle série de SMC NCQ8 est une série de vérins compacts à corps carré permettant le positionnement près du centre lors du montage au centre. La visibilité du détecteur a été améliorée par rapport à la série NCQ7 et il est possible de le monter sur plusieurs côtés. L'utilisation de la méthode circlip améliore les performances d'entretien. Il est facile de remplacer les joints en retirant la bague.
NC (D) Q8, Cylindre compact, double effet, simple tige
double effet de SMC, unique version tige de la série NCQ8 est un corps carré, d'un cylindre de type échangeur compact qui permet centre proche de montage central. Montage du détecteur est facile et peut être monté sur plusieurs faces. Utilisation de la méthode de l'anneau de retenue améliore les performances de maintenance. Le remplacement des joints est facilement obtenue en enlevant le collier. P>
- Double effet, type simple tige li>
- Plage de course du vérin: 1/8 & rdquo; à 4 & lt; li>
- Pression maximum de fonctionnement: 200PSI li>
- Plage de température de fonctionnement: 15 - 150 & deg; F li>
- Auto switch capable li> ul>
NC (D) Q8, Cylindre compact, simple effet, simple tige
simple effet de SMC, unique version tige de la série NCQ8 est un corps carré, d'un cylindre de type échangeur compact qui permet centre proche de montage central. Montage du détecteur est facile et peut être monté sur plusieurs faces. Utilisation de la méthode de l'anneau de retenue améliore les performances de maintenance. Le remplacement des joints est facilement obtenue en enlevant le collier. P>
- Simple effet, type simple tige li>
- Plage de course du vérin: 1/8 & rdquo; à 2 & quot; li>
- Pression maximum de fonctionnement: 200PSI li>
- Plage de température de fonctionnement: 15 - 150 & deg; F li>
- Auto switch capable li> ul>
NC (D) Q8W, cylindre compact, Double effet, Rod
double effet de SMC, la version à double tige de la série NCQ8 est un corps carré, d'un cylindre de type échangeur compact qui permet centre proche de montage central. Montage du détecteur est facile et peut être monté sur plusieurs faces. Utilisation de la méthode de l'anneau de retenue améliore les performances de maintenance. Le remplacement des joints est facilement obtenue en enlevant le collier. P>
- Double effet, double tige li>
- Plage de course du vérin: 1/8 & rdquo; & ndash; 4 & quot; li>
- Pression maximum de fonctionnement: 200PSI li>
- Plage de température de fonctionnement: 15 & ndash; 150 & deg; F li>
- Auto switch capable li> ul>
NCQ8, Accessoire, Rod Chape Kit (Eye Rod)
tige de série NCQ8 kit chape de SMC. P>
- Accessoire: Rod Clevis (Rod Eye) LI>
- Série applicable: NCQ8 LI>
- Taille d'alésage applicable: 9/16 ", 3/4 ", 1 1/16 ", 1 1/2 ", 2 ", 2 1/2 ", 3 ", 4 " LI> UL>"