- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Compact
- NCQ8
- NC (D) Q8, Cylindre compact, double effet, simple tige
NC (D) Q8, Cylindre compact, double effet, simple tige
double effet de SMC, unique version tige de la série NCQ8 est un corps carré, d'un cylindre de type échangeur compact qui permet centre proche de montage central. Montage du détecteur est facile et peut être monté sur plusieurs faces. Utilisation de la méthode de l'anneau de retenue améliore les performances de maintenance. Le remplacement des joints est facilement obtenue en enlevant le collier. P>
- Double effet, type simple tige li>
- Plage de course du vérin: 1/8 & rdquo; à 4 & lt; li>
- Pression maximum de fonctionnement: 200PSI li>
- Plage de température de fonctionnement: 15 - 150 & deg; F li>
- Auto switch capable li> ul>