QQM
Le vérin MQQ est un vérin compact à faible frottement conçu pour les applications à faible coefficient de frottement, à vitesse faible ou uniforme ou à pression faible. Le MQQ est disponible dans le modèle standard ou dans un modèle résistant aux charges latérales (avec un système de guides à billes intégrés). Les alésages vont de 10 mm à 28 mm avec une plage de longueurs de course s'étend jusqu'à 100 mm.
MQQ, cylindre compact, joint métallique, à faible friction
Le vérin MQQ est un vérin compact à faible frottement conçu pour les applications à faible coefficient de frottement, à vitesse faible ou uniforme ou à pression faible. Le MQQ est disponible dans le modèle standard ou dans un modèle résistant aux charges latérales (avec un système de guides à billes intégrés). Les alésages vont de 10 mm à 28 mm avec une plage de longueurs de course s'étend jusqu'à 100 mm.
- Bouteilles à joint métallique à faible frottement
- Tailles d'alésage: 10, 16, 20, 25, 32, 40mm
- Disponible en version à résistance latérale
- Longue durée de vie de 10 000 km pour 100 millions de cycles complets LI> UL>
MQQ, accessoires, supports de montage
La série MQQ ajouter sur les supports de montage. P>
- MQQ Fixations.
- Fixations de montage: Equerre, Bride et Chape arrière.
- Alésage: ø10 à ø40.
MQQ, Accessoire, Rod End Adaptateur de filetage
L'adaptateur de fil d'extrémité de la tige de la série MQQ est conçu pour convertir le filetage de la tige de femme à homme. P>
- MQQ Embout de conversion de filetage-taraudage
- Alésage: ø10, ø16, ø20, ø25, ø32 et ø40