- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Compact
- QQM
- MQQ, cylindre compact, joint métallique, à faible friction
MQQ, cylindre compact, joint métallique, à faible friction
Le vérin MQQ est un vérin compact à faible frottement conçu pour les applications à faible coefficient de frottement, à vitesse faible ou uniforme ou à pression faible. Le MQQ est disponible dans le modèle standard ou dans un modèle résistant aux charges latérales (avec un système de guides à billes intégrés). Les alésages vont de 10 mm à 28 mm avec une plage de longueurs de course s'étend jusqu'à 100 mm.
- Bouteilles à joint métallique à faible frottement
- Tailles d'alésage: 10, 16, 20, 25, 32, 40mm
- Disponible en version à résistance latérale
- Longue durée de vie de 10 000 km pour 100 millions de cycles complets LI> UL>