CU
La série CU de vérins à montage libre et à faible vitesse réduit l'encombrement et permet un montage direct et précis. Elle est disponible avec des alésages allant de 6 à 32 mm et des longueurs de course allant jusqu'à 50 mm. Les options comprennent, entre autres, la compatibilité avec les détecteurs, le choix de montage libre, des rainures intégrées pour le montage des détecteurs, une tige anti-rotation, une tige traversante, simple ou double effet et des butées en caoutchouc en standard.
C (D) U, Mont libre cylindre, double effet
La seule série CU tige, double effet mont libre cylindre gain de place et permet un montage direct et précis. Il est disponible en 6 mm à 32 mm avec des alésages Longueurs de course jusqu'à 50 mm. Les options incluent des capacités d'auto-commutateur, les choix de montage libre, des rainures de montage de l'interrupteur encastré et standard pare-chocs en caoutchouc. P>
- Tailles d'alésage de 6mm à 32mm disponibles li>
- Longueurs de course jusqu'à 50 mm li>
- Toutes les surfaces peuvent être utilisées pour le montage li>
- Gain de place li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>
C (D) U, de Mount Cylindre, Course longue
La seule série tige CU, double effet, course longue, le cylindre de montage sans gain de place et permet un montage direct et précis. La version longue de la course est disponible avec des longueurs de course jusqu'à 100 mm. Les options incluent des capacités d'auto-commutateur, les choix de montage libre, des rainures de montage de l'interrupteur encastré et standard pare-chocs en caoutchouc. P>
- Tailles d'alésage de 6mm à 32mm disponibles li>
- Longueurs de course jusqu'à 100 mm li>
- Toutes les surfaces peuvent être utilisées pour le montage li>
- Gain de place li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>
C (D) UW, libre Mont cylindre, double tige
La série à double tige CUW, double effet, le cylindre de montage libre gain de place et permet un montage direct et précis. Il est disponible en 6 mm à 32 mm avec des alésages Longueurs de course jusqu'à 50 mm. Les options incluent des capacités d'auto-commutateur, les choix de montage libre, des rainures de montage de l'interrupteur encastré et standard pare-chocs en caoutchouc. P>
- Vérin à montage libre, à double tige li>
- Tailles d'alésage de 6mm à 32mm disponibles li>
- Longueurs de course jusqu'à 50 mm li>
- Gain de place li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>
C (D) U, Mont libre cylindre, simple effet
La série CU cylindre montage libre économise de l'espace et permet un montage direct et précis. Il est disponible en 6 mm à 32 mm avec des alésages Longueurs de course jusqu'à 15 mm. Les options comprennent des capacités d'auto-commutation, les choix de montage libres, des rainures de montage de l'interrupteur encastré, tige non-rotative, double tige, simple et double, et le niveau des pare-chocs en caoutchouc. P>
- Tailles d'alésage de 6mm à 32mm disponibles li>
- Longueur de course jusqu'à 15 mm li>
- Retour du printemps, extension du printemps li>
- Gain de place li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>
C (D) au Royaume-Uni, Mont gratuit cylindre, non-rotation, double effet
La série CUK simple tige non rotative, double effet montage libre cylindre gain de place et permet un montage direct et précis. Il est disponible en 6 mm à 32 mm avec des alésages Longueurs de course jusqu'à 50 mm. Les options incluent des capacités d'auto-commutateur, les choix de montage libre, des rainures de montage de l'interrupteur encastré et standard pare-chocs en caoutchouc. P>
- Tailles d'alésage de 6mm à 32mm disponibles li>
- Longueurs de course jusqu'à 50 mm li>
- Tige non rotative li>
- Double action li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>
C (D) au Royaume-Uni, Mont gratuit cylindre, non-rotation, Course longue
Le CUK série unique de tige non rotatif double effet, long cylindre de montage libre course gain de place et permet un montage direct et précis. Version longue de la course est disponible en longueurs de course jusqu'à 100 mm. Les options incluent des capacités d'auto-commutateur, les choix de montage libre, des rainures de montage de l'interrupteur encastré et standard pare-chocs en caoutchouc. P>
- Tailles d'alésage de 6mm à 32mm disponibles li>
- Longueurs de course jusqu'à 100 mm li>
- Tige non rotative li>
- Double action li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>
C (D) au Royaume-Uni, Mont gratuit cylindre, non-rotation, simple effet
La série CUK simple tige non tournante, à simple effet montage libre cylindre gain de place et permet un montage direct et précis. Il est disponible en 6 mm à 32 mm avec des alésages Longueurs de course jusqu'à 15 mm. Les options incluent des capacités d'auto-commutateur, les choix de montage libre, des rainures de montage de l'interrupteur encastré et standard pare-chocs en caoutchouc. P>
- Tailles d'alésage de 6mm à 32mm disponibles li>
- Longueur de course jusqu'à 15 mm li>
- Tige non rotative li>
- Simple action li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>
C (D) UKW, libre Mont cylindre, non-rotation, double tige
La série CUKW double tige non-rotative, double effet montage libre cylindre gain de place et permet un montage direct et précis. Il est disponible en 6 mm à 32 mm avec des alésages Longueurs de course jusqu'à 50 mm. Les options incluent des capacités d'auto-commutateur, choix libre, montent des rainures de montage de commutation en retrait et standard pare-chocs en caoutchouc. P>
- Vérin à montage libre
- Anti-rotation, double effet, tige traversante
- Alésages (mm) : 6, 10, 16, 20, 25, 32
- Course : jusqu'à 50 mm
- Compatible avec les détecteurs
C (D) UA, montage sans cylindre avec coussin d'air
La série CU-A simple tige, double effet, coussin d'air cylindre de montage libre gain de place et permet un montage direct et précis. Coussin d'air est utilisé pour aider à bout du bruit de course et a l'absorption d'énergie cinétique plus élevée. Les options incluent des capacités d'auto-commutateur, choix libre, montent des rainures de montage de commutation en retrait et standard pare-chocs en caoutchouc. P>
- Vérin à montage libre avec amortissement pneumatique
- Alésages (mm) : 20, 25, 32
- Longueurs de course jusqu'à 100 mm
- Bruit d'impact en fin de course réduit
- Compatible avec les détecteurs
C (D) UX, de Mount cylindre, double effet, simple tige, basse vitesse
La série simple tige CUX double effet, à faible cylindre de montage libres de vitesse économise de l'espace et permet un montage direct et précis. option à faible vitesse peut être utilisée à faible vitesse et à basse pression. Il est disponible en 6 mm à 32 mm avec des alésages Longueurs de course jusqu'à 50 mm. Les options incluent des capacités d'auto-commutateur, les choix de montage libre, des rainures de montage de l'interrupteur encastré et standard pare-chocs en caoutchouc. P>
- Tailles d'alésage de 10mm à 32mm disponibles li>
- Longueurs de course jusqu'à 50 mm li>
- Cylindre à microspeed li>
- Double action li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>
10/11/21/22-C (D) U double effet, simple tige, Clean Room
La série 10/11/21/22-CU série propre, simple tige, double effet montage libre cylindre gain de place et permet un montage direct et précis. Clean série comprend un orifice de décharge qui aident à éliminer les contaminants de la zone de tige. Les options incluent des capacités d'auto-commutateur, choix libre, montent des rainures de montage de commutation en retrait et standard pare-chocs en caoutchouc. P>
- Tailles d'alésage de 6mm à 25mm disponibles li>
- Longueurs de course jusqu'à 50 mm li>
- Salle blanche li>
- Gain de place li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>
CU accessoires, Rod Ecrou
La tige de cylindre de montage libre série CU contre-écrou d'extrémité. P>
- Accessoire: écrous d'extrémité de tige LI>
- Matériel: acier au carbone LI>
- Alésage applicable (mm): 6, 10, 16, 20, 25, 32 LI> UL>