- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Compact
- CU
- 10/11/21/22-C (D) U double effet, simple tige, Clean Room
10/11/21/22-C (D) U double effet, simple tige, Clean Room
La série 10/11/21/22-CU série propre, simple tige, double effet montage libre cylindre gain de place et permet un montage direct et précis. Clean série comprend un orifice de décharge qui aident à éliminer les contaminants de la zone de tige. Les options incluent des capacités d'auto-commutateur, choix libre, montent des rainures de montage de commutation en retrait et standard pare-chocs en caoutchouc. P>
- Tailles d'alésage de 6mm à 25mm disponibles li>
- Longueurs de course jusqu'à 50 mm li>
- Salle blanche li>
- Gain de place li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>