- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Compact
- CU
- C (D) au Royaume-Uni, Mont gratuit cylindre, non-rotation, double effet
C (D) au Royaume-Uni, Mont gratuit cylindre, non-rotation, double effet
La série CUK simple tige non rotative, double effet montage libre cylindre gain de place et permet un montage direct et précis. Il est disponible en 6 mm à 32 mm avec des alésages Longueurs de course jusqu'à 50 mm. Les options incluent des capacités d'auto-commutateur, les choix de montage libre, des rainures de montage de l'interrupteur encastré et standard pare-chocs en caoutchouc. P>
- Tailles d'alésage de 6mm à 32mm disponibles li>
- Longueurs de course jusqu'à 50 mm li>
- Tige non rotative li>
- Double action li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>