- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Compact
- CU
- C (D) UA, montage sans cylindre avec coussin d'air
C (D) UA, montage sans cylindre avec coussin d'air
La série CU-A simple tige, double effet, coussin d'air cylindre de montage libre gain de place et permet un montage direct et précis. Coussin d'air est utilisé pour aider à bout du bruit de course et a l'absorption d'énergie cinétique plus élevée. Les options incluent des capacités d'auto-commutateur, choix libre, montent des rainures de montage de commutation en retrait et standard pare-chocs en caoutchouc. P>
- Vérin à montage libre avec amortissement pneumatique
- Alésages (mm) : 20, 25, 32
- Longueurs de course jusqu'à 100 mm
- Bruit d'impact en fin de course réduit
- Compatible avec les détecteurs