- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Compact
- CU
- C (D) au Royaume-Uni, Mont gratuit cylindre, non-rotation, Course longue
C (D) au Royaume-Uni, Mont gratuit cylindre, non-rotation, Course longue
Le CUK série unique de tige non rotatif double effet, long cylindre de montage libre course gain de place et permet un montage direct et précis. Version longue de la course est disponible en longueurs de course jusqu'à 100 mm. Les options incluent des capacités d'auto-commutateur, les choix de montage libre, des rainures de montage de l'interrupteur encastré et standard pare-chocs en caoutchouc. P>
- Tailles d'alésage de 6mm à 32mm disponibles li>
- Longueurs de course jusqu'à 100 mm li>
- Tige non rotative li>
- Double action li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>