- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Compact
- CU
- C (D) U, de Mount Cylindre, Course longue
C (D) U, de Mount Cylindre, Course longue
La seule série tige CU, double effet, course longue, le cylindre de montage sans gain de place et permet un montage direct et précis. La version longue de la course est disponible avec des longueurs de course jusqu'à 100 mm. Les options incluent des capacités d'auto-commutateur, les choix de montage libre, des rainures de montage de l'interrupteur encastré et standard pare-chocs en caoutchouc. P>
- Tailles d'alésage de 6mm à 32mm disponibles li>
- Longueurs de course jusqu'à 100 mm li>
- Toutes les surfaces peuvent être utilisées pour le montage li>
- Gain de place li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>