- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Compact
- CU
- C (D) U, Mont libre cylindre, simple effet
C (D) U, Mont libre cylindre, simple effet
La série CU cylindre montage libre économise de l'espace et permet un montage direct et précis. Il est disponible en 6 mm à 32 mm avec des alésages Longueurs de course jusqu'à 15 mm. Les options comprennent des capacités d'auto-commutation, les choix de montage libres, des rainures de montage de l'interrupteur encastré, tige non-rotative, double tige, simple et double, et le niveau des pare-chocs en caoutchouc. P>
- Tailles d'alésage de 6mm à 32mm disponibles li>
- Longueur de course jusqu'à 15 mm li>
- Retour du printemps, extension du printemps li>
- Gain de place li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>