- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Compact
- CU
- C (D) UKW, libre Mont cylindre, non-rotation, double tige
C (D) UKW, libre Mont cylindre, non-rotation, double tige
La série CUKW double tige non-rotative, double effet montage libre cylindre gain de place et permet un montage direct et précis. Il est disponible en 6 mm à 32 mm avec des alésages Longueurs de course jusqu'à 50 mm. Les options incluent des capacités d'auto-commutateur, choix libre, montent des rainures de montage de commutation en retrait et standard pare-chocs en caoutchouc. P>
- Vérin à montage libre
- Anti-rotation, double effet, tige traversante
- Alésages (mm) : 6, 10, 16, 20, 25, 32
- Course : jusqu'à 50 mm
- Compatible avec les détecteurs